DIN-asennusalusta 4 DIN-aukkoa 29 moduulille
Ensto Cubo N
ENSTO
DIN-asennusalusta 4 DIN-aukkoa 29 moduulille
REF. NMC6080.116
3441508
GTIN.
6438100124410
DIN-asennusalusta 4 DIN-aukkoa 29 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | moduuliräkki |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 600 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 800 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Leveys | 600 mm |
Korkeus | 800 mm |
---|---|
Syvyys | 123 mm |
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |