DIN-kisko 050504:lle, 15 x 26 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 050504:lle, 15 x 26 mm
REF. DR15016.4
3444905
GTIN.
6418677150937
DIN-kisko 050504:lle, 15 x 26 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 15 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 16 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 26 mm |
Korkeus | 5.5 mm |