DIN-kisko 080806/09:lle, 15 x 68 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 080806/09:lle, 15 x 68 mm
REF. DR15058.4
3444913
GTIN.
6418677150951
DIN-kisko 080806/09:lle, 15 x 68 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 15 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 58 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 68 mm |
Korkeus | 5.5 mm |