DIN-kisko 081206/09, 121206/09:lle
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 081206/09, 121206/09:lle
REF. DR15096.4
3444915
GTIN.
6418677150975
DIN-kisko 081206/09, 121206/09:lle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 15 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 96 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 106 mm |
Korkeus | 5.5 mm |