DIN-kisko 122009:lle, 35 x 186 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 122009:lle, 35 x 186 mm
REF. DR35176.4
3444919
GTIN.
6418677151057
DIN-kisko 122009:lle, 35 x 186 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 176 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 186 mm |
Korkeus | 7.5 mm |