DIN-kisko 152008:lle, 35 x 170 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 152008:lle, 35 x 170 mm
REF. DR35160.4
3444916
GTIN.
6418677151071
DIN-kisko 152008:lle, 35 x 170 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 160 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 170 mm |
Korkeus | 7.5 mm |