DIN-kisko 233009/11:lle, 35 x 285 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 233009/11:lle, 35 x 285 mm
REF. DR35275.4
3443926
GTIN.
6418677151101
DIN-kisko 233009/11:lle, 35 x 285 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 275 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 185 mm |
Korkeus | 7.5 mm |