DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
Ensto Cubo O
ENSTO
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
REF. DR35340.5
3441551
GTIN.
6418677176654
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | pitkä ura |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 340 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 350 mm |
Korkeus | 7.5 mm |