DIN-kisko Koko 15 x 65 mm
Ensto Cubo M
ENSTO
DIN-kisko Koko 15 x 65 mm
REF. DR15.0808M
GTIN.
6418677158018
DIN-kisko Koko 15 x 65 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/15 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | pitkä ura |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 65 mm |
Korkeus | 7.5 mm |