DIN-kisko Koko 35 x 235 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
DIN-kisko Koko 35 x 235 mm
REF. DR35.2526
GTIN.
6418677158087
DIN-kisko Koko 35 x 235 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 240 mm |
Korkeus | 7.5 mm |