DIN-kisko Koko 35 x 345 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
DIN-kisko Koko 35 x 345 mm
REF. DR35.1636
GTIN.
6418677158070
DIN-kisko Koko 35 x 345 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | pitkä ura |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 335 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 345 mm |
Korkeus | 7.5 mm |