DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=14,5 mm
Ensto Cubo P
ENSTO
DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=14,5 mm
REF. PRE3.14
3444980
GTIN.
6418677173134
DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=14,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kiskoprofiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Leveys | 215.5 mm |
Korkeus | 38.5 mm |
Syvyys | 14.5 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |