DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=32,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=32,5 mm
REF. PRE3.32
3444983
GTIN.
6418677172687
DIN-kiskokannatin 300 mm sivulle, H=32,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kiskoprofiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Korkeus | 32 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | ruostumaton teräs |