DIN-kiskokannatin 400 mm sivulle, H=14,5 mm
Ensto Cubo P
ENSTO
DIN-kiskokannatin 400 mm sivulle, H=14,5 mm
REF. PRE4.14
3444982
GTIN.
6418677173141
DIN-kiskokannatin 400 mm sivulle, H=14,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kiskoprofiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Korkeus | 14 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | ruostumaton teräs |