DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
Ensto Cubo O
ENSTO
DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
REF. PRE75.14
3444985
GTIN.
6418677173158
DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kiskoprofiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 600 mm |
Korkeus | 14 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | ruostumaton teräs |