Disq 80 IQ virtalähde 25W
Mosaic
Legrand
Disq 80 IQ virtalähde 25W
REF. LG-077638L
1473404
GTIN.
3414971941175
Virtalähde Disq 80 latausalustoille. Nimellisteho 25W, latausteho 15 W. Europistoke.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ensiöjännite 1 | 110-230 V |
---|---|
Toisiojännite 1 | 48 V |
Vaiheiden lukumäärä | 1 |
Mitoitusteho | 25 VA |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Mahdollista asentaa piirilevylle | Ei |
Laajennettava | Ei |
Leveys | 72.5 mm |
Korkeus | 38 mm |
Syvyys | 50 mm |
Upotussyvyys | 0 mm |
---|---|
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Käyttölämpötila | 5-45 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Nimellisvirta-alue | 0.6-0.6 A |
Taajuus | 50-60 Hz |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO