Skip to main content
Logo print

DISQ60 1S ALU SK

Incara Disq 60 Legrand

DISQ60 1S ALU SK

REF. LG-654728 1473458 GTIN. 3414971971745

Disq 60 pistorasian sisältävä työpistetuote suojakannella. Asennus Ø60 mm kalusteaukotukseen. 2m sukoliitosjohto.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi uppoasennus
Taittuva Ei
Laajennettavissa Ei
Muoto pyöreä
Materiaali muovi
Väri muu
Kiiltoaste muu
Pituus 91 mm
Leveys 77 mm
Korkeus 57 mm
Upotussyvyys 50 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 1
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
Päälle/pois-kytkimellä Ei
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
CAT 6A -liittimien määrä 0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä 0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei
Päätesuodin Ei
USB-tehonlähteellä Kyllä
Nimellisjännite 250 V
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK07
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -5-35 °C
Varastointilämpötila -10-70 °C
Jännitetyyppi AC
Valmiustilan kulutus 0.06 mA
Terminaalinen merkintä Kyllä
Halogeeniton Ei
Esijohdotettu Kyllä
Kytkentätapa Ei tiedossa
Liittimien koko 2.5-2.5 mm²
Merkintäpaikka Ei

Lataukset

3 dokumentit
Käyttöohje
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
Käyttöohje
Tekninen esite
F03325EN-04.pdf pdf (2.13 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024