Disq80 latausalusta Ø80mm VAL
Mosaic
Legrand
Disq80 latausalusta Ø80mm VAL
REF. LG-077642L
1473408
GTIN.
3414971941250
Disq 80 latausalusta käytettäväksi erillisen laturin (14 734 04 tai 14 734 05) kanssa. Asennus Ø80 mm kalusteaukotukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Käyttöjännite | 48-48 V |
Kytkentätapa | muu |
Asennustapa | uppoasennus |
Väri | valkoinen |
Laitteen leveys | 87 mm |
Laitteen korkeus | 87 mm |
Laitteen syvyys | 27 mm |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 0 mm |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Langaton | Kyllä |
---|---|
Upotussyvyys | 24.5 mm |
Käyttölämpötila | 0-40 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Jännitetyyppi | DC |
Nimellisjännitealue | 48-48 V |
Tehosyöttö | Ei |
Nimellisvirta-alue | 0.5-0.5 A |
Valmiustilan kulutus | 0.01 mA |
Pakollinen nolla | Ei |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO