DISQIN 3-os viim.kehys ALU
Incara Disq'In
Legrand
DISQIN 3-os viim.kehys ALU
REF. LG-654759
1473484
GTIN.
3414971973824
Viimeistelykehys Disq'In-tuotteille. Valitse runkoon sopiva koko sekä haluamasi pintaviimeistely.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pinta-asenteinen |
---|---|
Taittuva | Ei |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | alumiini |
Väri | ruostumaton teräs |
Pituus | 200 mm |
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 10 mm |
Ylijännitesuojaus | Ei |
---|---|
USB-tehonlähteellä | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Käyttölämpötila | -5-35 °C |
Varastointilämpötila | -10-70 °C |
Terminaalinen merkintä | Ei |
Halogeeniton | Kyllä |
Esijohdotettu | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO