Divider H=60 mm SF, 1990 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Divider H=60 mm SF, 1990 mm
REF. MP-6666-48
1468465
GTIN.
7394333401645
Divider H=60 mm SF, 1990 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jakokorkeus | 60 mm |
---|---|
Pituus | 1800 mm |
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |