End cap 100x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
End cap 100x50 mm
REF. LG-638035
GTIN.
3245066380353
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 52 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Soveltuu | vasen/oikea |
Nivelkansi | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Korkeus | 103.2 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO