End cap 130x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
End cap 130x50 mm
REF. LG-638045
GTIN.
3245066380452
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 130 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Soveltuu | vasen/oikea |
Nivelkansi | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Suojakalvolla | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO