End cap - for 50x105 snap-on trunking - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
End cap - for 50x105 snap-on trunking - white
REF. LG-075612
GTIN.
3245060756123
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 53 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Soveltuu | vasen/oikea |
Nivelkansi | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Korkeus | 111 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO