End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 130 mm - left or right
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 130 mm - left or right
REF. LG-075757
GTIN.
3245060757571
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 130 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Soveltuu | vasen/oikea |
Nivelkansi | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Suojakalvolla | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO