Ensto Wallbox latausasema 1x22kW T2 4G/LAN/WIFI MID RCBO
Ensto Wallbox
ENSTO
Ensto Wallbox latausasema 1x22kW T2 4G/LAN/WIFI MID RCBO
REF. EVB100B-B4BC
3501817
GTIN.
6430064497203
Ensto Wallbox latausasema 1x22kW T2 4G/LAN/WIFI MID RCBO
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennuspuolen liitäntä | 3-vaihe |
---|---|
Syöttöjännite | 208-264 V |
Taajuus | 50 Hz |
Nimellinen liitäntäteho | 22 kW |
Latauspisteiden määrä | 1 |
Enimmäisteho per latauspiste | 22 kW |
Leveys | 350 mm |
Korkeus | 477 mm |
Syvyys | 212 mm |
Asennustapa | seinäasennus |
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä | 1 |
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
DC residual current detection | Kyllä |
Contactor welding detection | Kyllä |
Suojakatkaisija | Kyllä |
Networkable via LAN | Kyllä |
Wi-Fi-verkkoyhteys | Kyllä |
LTE | Kyllä |
Radiostandardi 5G | Ei |
Energiamittari | Kyllä |
---|---|
Integroitu RFID-kortin lukija | Kyllä |
NFC (Near Field Communication) | Kyllä |
Static load management integrated | Kyllä |
Suitable for dynamic load management | Kyllä |
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Kyllä |
Sisältää näytön | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Export of charging logs | Kyllä |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 2.5-16 mm² |
Backend included in delivery | Ei |
With MID compliant energy meter | Kyllä |
Käyttölämpötila | -25-50 °C |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
1 dokumentti
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO