Flat angle 130x50 snap-on
DLP-S Trunking
Legrand
Flat angle 130x50 snap-on
REF. LG-638049
GTIN.
3414970446633
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 130 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Kansien lukumäärä | 0 |
Suunta | nouseva/laskeva |
Symmetrinen | Kyllä |
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
Kulma | 90-90 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO