Flat angle 90° - for 50x130 snap-on trunking - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Flat angle 90° - for 50x130 snap-on trunking - white
REF. LG-075643
GTIN.
3245060756437
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 182 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Kansien lukumäärä | 0 |
Suunta | nouseva/laskeva |
Symmetrinen | Kyllä |
Malli / Tyyppi | pohja ja kansi |
Kulma | 90-90 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Korkeus | 54 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO