Flat elbow ladder RF, 400 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Flat elbow ladder RF, 400 mm
REF. MP-6203-33
1468434
GTIN.
7394333400556
Flat elbow ladder RF, 400 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 55 mm |
Tikashyllyn leveys | 400 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Sisäsäde | 268 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |