Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x80 mm-white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x80 mm-white
REF. LG-075672
GTIN.
3245060756727
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 53 mm |
---|---|
Haaran leveys | 80 mm |
Kansien lukumäärä | 1 |
Kannen leveys 1 | 45 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Malli / Tyyppi | muu |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Korkeus | 122 mm |
Syvyys | 50 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO