Skip to main content
Logo print

FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Floor socket Legrand

FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

REF. LG-089751 1473116 GTIN. 3414971485570

FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Yksikköjen määrä 1
Asennussuunta vaakasuuntainen
Vaakayksiköiden määrä 1
Pysty-yksiköiden määrä 1
Asennuskehys Ei
Uppoasennus Kyllä
Soveltuu lattiarasialle Kyllä
Soveltuu johtokanavalle Ei
Merkintäpaikka Ei
Materiaali metalli
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus harjattu
Pintamateriaali matta
Väri ruostumaton teräs
Läpinäkyvä Ei
Saranoitu kansi Kyllä
Kotelointiluokka (IP) IP44
Iskunkestävyysluokka IK08
Kiinnitystapa ruuvikiinnitys
Leveys 86 mm
Korkeus 86 mm
Syvyys 41 mm
Upotuskorkeus 28 mm
Käyttölämpötila -5-35 °C
Varastointilämpötila -10-70 °C
Latinalaiset puulajit Ei sovellettavissa
Puun sertifiointi Ei sovellettavissa
Puun ilmastoalue Ei sovellettavissa

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
Tekninen esite
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_LG-089751.stp ifc (5.16 Mo)
1 dokumentti
Sopimus
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024