FM-515S Fe C2 Reunakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
FM-515S Fe C2 Reunakiinnitin
REF. MP-FM-515S
1467863
GTIN.
6438269325987
Reunakiinnitin 75 mm valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 75 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 85 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | muu |