Haaroitusliitin Kelt/vihr, Al/Cu 50-300 mm²
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Haaroitusliitin Kelt/vihr, Al/Cu 50-300 mm²
REF. KE70.3
1913160
GTIN.
6438100508333
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 95 - 240 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 95 - 240 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 95 - 300 mm² |
Mitoitusvirta In | 1040 A |
Nimellisjännite | 1000 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 4 |
Asennustapa | suora asennus |
---|---|
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 130 mm |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO