Haaroitusrasia 5-nap. valk (1,2,E,N,3)
EnstoNet
ENSTO
Haaroitusrasia 5-nap. valk (1,2,E,N,3)
REF. NAJDP592.W
1932269
GTIN.
6418677683770
Haaroitusrasia 5-nap. valk (1,2,E,N,3)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Mitoitusvirta valaisimelle | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 10 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Pituus | 290 mm |
Korkeus | 33 mm |
Leveys | 105 mm |
Integroidun kytkimen malli | Ei ole |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO