![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024215-LEGRAND-1000.jpg)
Hätä-/seis - muovikotelo keltainen/musta - avaimella vapautuva - punainen Ø40 - NC
Osmoz
Legrand
Hätä-/seis - muovikotelo keltainen/musta - avaimella vapautuva - punainen Ø40 - NC
REF. LG-024215
2301267
GTIN.
3245060242152
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Avausmenetelmä | avaimella vapautettava |
---|---|
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Asennustapa | pinta-asenteinen |
Valolla | Ei |
---|---|
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Suojan halkaisija | 40 mm |