![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024218-LEGRAND-1000.jpg)
Hätä-/seis - muovikotelo keltainen/musta - vetämällä vapautuva - punainen Ø54 O-I - NC
Osmoz
Legrand
Hätä-/seis - muovikotelo keltainen/musta - vetämällä vapautuva - punainen Ø54 O-I - NC
REF. LG-024218
2301269
GTIN.
3245060242183
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Avausmenetelmä | vetäen irrotettava |
---|---|
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Asennustapa | pinta-asenteinen |
Valolla | Ei |
---|---|
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Suojan halkaisija | 54 mm |