Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 10-14 mm, M25
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 10-14 mm, M25
REF. KTM12.25
1702191
GTIN.
6438100195465
Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 10-14 mm, M25
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 25 |
Kierteen pituus | 8 mm |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | messinki |
Pinnan suojaus | nikkelöity |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | muu |
Vastamutterilla | Ei |
Pikakiinnitys | Ei |
Malli / Tyyppi | suora |
---|---|
Moniläpivientinen | Ei |
Sopii lattakaapelille | Ei |
Vedonpoistin | Kyllä |
Tiivisteen tyyppi | tiivisterengas |
Erillinen holkkitiiviste | Ei |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Armeeratulle kaapelille | Ei |
EMC-versio | Ei |
Paineen tasaus | Ei |