Huonetermostaatti KNX F40 Compact huoneohjain
Jung Products
ENSTO
Huonetermostaatti KNX F40 Compact huoneohjain
REF. 429D1ST
2818283
GTIN.
4011377321229
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Ohjauspisteiden määrä | 6 |
Sisältää näytön | Ei |
Merkkivalo (LED) | Ei |
Manuaalinen asetusarvon asetus | Ei |
Läsnäolopainike | Ei |
Lämpötilansäätimellä | Ei |
---|---|
Integroitu DCF77-vastaanotin | Ei |
Ajastimella | Ei |
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella | Ei |
Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille | Ei |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |