Huonetermostaatti Koje, 230V, toimilaitteille
Jung Products
ENSTO
Huonetermostaatti Koje, 230V, toimilaitteille
REF. RTR231
2621278
GTIN.
4011377195394
Huonetermostaatti Koje, 230V, toimilaitteille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | on/off |
---|---|
Teholähteen tyyppi | 230 V AC |
Liitäntätyyppi | 2-johdin |
Vastaanotin | Ei |
Ulkoinen anturi | Ei |
Terminen takaisinkytkentä | ei ole |
Lämmitys | Kyllä |
Lämmitinlähtöjen määrä | 1 |
Sopii jäähdytykseen | Kyllä |
Jäähdytyslähtöjen määrä | 1 |
Säädettävä poikkeama | Ei |
Lämpötila luettavissa | Ei |
Ääni-indikaattori | Ei |
---|---|
Ilmaisimen / anturin tyyppi | vastusilmaisin |
Asennustapa | uppoasennus |
Sisältää näytön | Ei |
Käyttö | väännin |
Talousvesipiiri | Ei |
Kosketintyyppi | vaihtokosketin (NO/NC) |
Maksimikontaktijännite | 230 V |
Kosketinkuorma max. | 0.1 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Väri | muu |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.5 W |