Skip to main content
Logo print

Installation kit for Pop up floor 2x4 modules

POP UP floor LG Legrand

Installation kit for Pop up floor 2x4 modules

REF. LG-054008 1473007 GTIN. 3245060540081

The installation kit allows an easy and safe mounting and fixing of pop up in the raised access floor.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi uppoasennus
Taittuva Ei
Laajennettavissa Ei
Muoto suorakulmainen
Materiaali muu
Väri muu
Pituus 263 mm
Leveys 108 mm
Upotussyvyys 0 mm
Halkaisija 0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 0
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
LE04603AA_00.pdf pdf (2.95 Mo)
Tekninen esite
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024