Installation kit for Pop up floor 4 modules
POP UP floor LG
Legrand
Installation kit for Pop up floor 4 modules
REF. LG-054006
1473005
GTIN.
3245060540067
The installation kit allows an easy and safe mounting and fixing of pop up in the raised access floor.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Ei |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | muu |
Väri | muu |
Pituus | 131 mm |
Leveys | 108 mm |
Upotussyvyys | 0 mm |
Halkaisija | 0 mm |
---|---|
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO