Insulation box for concrete floor for reduced height floor box
MOSAIC
Legrand
Insulation box for concrete floor for reduced height floor box
REF. LG-088073
1473065
GTIN.
3414970330345
Metal back box for concrete floor
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 346 mm |
---|---|
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus | 50 mm |
Syvyys | 346 mm |
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) | Kyllä |
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle | Ei |
Kanavan korkeus | 25-25 mm |
Kanavan leveys | 150-225 mm |
Säätövara | 50-70 mm |
Leveys | 346 mm |
---|---|
Korkeus | 70.3 mm |
Seinämän materiaali | teräs |
Tiivisteen asennusmahdollisuus | Ei |
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta | Kyllä |
Pohjalevy | Ei |
Asennusaukko pylväälle | Ei |
Asennusaukon muoto | neliö |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
2 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO