Skip to main content
Logo print

Internal angle 130x50 mm

DLP-S Trunking Legrand

Internal angle 130x50 mm

REF. LG-638041 GTIN. 3245066380414
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Leveys 130 mm
Syvyys 50 mm
Muoto symmetrinen
Kansien lukumäärä 0
Kannen leveys 1 0 mm
Kannen leveys 2 0 mm
Kannen leveys 3 0 mm
Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 80-120 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
Peitelevyjen kiinnitystapa kiristettävä
Kaapelipidikkeillä Ei

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_LG-638041b.stp ifc (0.27 Mo)
3D-tiedosto
3D_LG-638041a.stp ifc (0.21 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024