Internal angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 80° to 100°
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Internal angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 80° to 100°
REF. LG-075762
GTIN.
3245060757625
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 130 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Muoto | symmetrinen |
Kansien lukumäärä | 0 |
Kannen leveys 1 | 0 mm |
Kannen leveys 2 | 0 mm |
Kannen leveys 3 | 0 mm |
Malli / Tyyppi | pohja |
Kulma | 80-100 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO