Jatkokappale DLPLUS 75X20 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Jatkokappale DLPLUS 75X20 VAL PVC
REF. LG-033609
1473261
GTIN.
3245060336097
Liitäntäkaulus 75x20 mm DLPlus-johtolistan jatkoskohtien viimeistelyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 75 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 20 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO