Jatkokappale NHV00 Nivel
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Jatkokappale NHV00 Nivel
REF. SYS-NHV00
1441705
GTIN.
6438269329336
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 54-54 mm |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |