Skip to main content
Logo print

Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C6, 10kA

TX3 Legrand

Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C6, 10kA

REF. LG-404167 3235063 GTIN. 3414970393494

Johdonsuojakatkaisija TX3, 1-napainen, C6, 10kA

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Upotussyvyys 44 mm
Laukaisukäyrä C
Napojen määrä yhteensä 1
Suojattujen napojen määrä 1
Nimellisvirta 6 A
Nimellisjännite 230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui 500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp 4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V 10 kA
Jännitetyyppi AC
Taajuus 50-60 Hz
Virranrajoitusluokka 3
Uppoasennus Kyllä
Juontava 0-napa Ei
Ympäristön likaantumisaste 2
Lisäyksikkömahdollisuus Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 1
Kotelointiluokka (IP) IP20
Rajähdyssuojattu Ei
Leveys 17.8 mm
Korkeus 88 mm
Syvyys 77.8 mm
Iskunkestävyysluokka IK02
Varastointilämpötila -40-70 °C
Nimellisjännitealue 240-415 V
Sähkösyöttösuunta Ylhäältä tai alhaalta
Terminaalinen merkintä Ei
Väri harmaa
RAL-numero 7035
Halogeeniton Kyllä
Kytkentätapa ruuviliitos
Yhteystyyppi Virtakisko ja kaapeli
Merkintäpaikka Kyllä
Asennustapa DIN-kisko

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01900EN-01.pdf pdf (2.18 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
403440.dwg dwg (0.18 Mo)
3 dokumentit
Sopimus
VDE-40042812 (0.68 Mo)
Sopimus
OC / CB-IT-21566 (0.4 Mo)
Ympäristöseloste
LGRP-00763-V02.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024