Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. D8, 6kA
TX3
Legrand
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. D8, 6kA
REF. LG-403718
GTIN.
3414970390226
Johdonsuojakatkaisija TX3, 1-napainen, D8, 6kA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Upotussyvyys | 44 mm |
---|---|
Laukaisukäyrä | D |
Napojen määrä yhteensä | 1 |
Suojattujen napojen määrä | 1 |
Nimellisvirta | 8 A |
Nimellisjännite | 230 V |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Taajuus | 50-60 Hz |
Uppoasennus | Kyllä |
Juontava 0-napa | Ei |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
---|---|
Leveys | 17.8 mm |
Korkeus | 88 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK02 |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Nimellisjännitealue | 240-415 V |
Sähkösyöttösuunta | Ylhäältä tai alhaalta |
Terminaalinen merkintä | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Halogeeniton | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Yhteystyyppi | Virtakisko ja kaapeli |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Asennustapa | DIN-kisko |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
IMQ-IT-15108/M1
(0.15 Mo)
Sopimus
VDE-40042432
(0.69 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
VALITSE TOIMINTO