Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C63, 6kA
TX3
Legrand
Johdonsuojakatkaisija JSK, 4-nap. C63, 6kA
REF. LG-403568
3235185
GTIN.
3414970389992
Johdonsuojakatkaisija TX3, 4-napainen, C63, 6kA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Upotussyvyys | 44 mm |
---|---|
Laukaisukäyrä | C |
Napojen määrä yhteensä | 4 |
Suojattujen napojen määrä | 4 |
Nimellisvirta | 63 A |
Nimellisjännite | 400 V |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 10 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 6 kA |
Taajuus | 50-60 Hz |
Virranrajoitusluokka | 3 |
Uppoasennus | Kyllä |
Juontava 0-napa | Kyllä |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
---|---|
Rajähdyssuojattu | Ei |
Leveys | 70.8 mm |
Korkeus | 88 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK02 |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Nimellisjännitealue | 240-415 V |
Sähkösyöttösuunta | Ylhäältä tai alhaalta |
Terminaalinen merkintä | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Halogeeniton | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Yhteystyyppi | Virtakisko ja kaapeli |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Asennustapa | DIN-kisko |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO