Johtokanavan kansi DCP12 Kansi 148x50x3000 Al
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Johtokanavan kansi DCP12 Kansi 148x50x3000 Al
REF. SYS-DCP12
1440453
GTIN.
6438269327455
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 148 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 1.5 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |