Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
REF. SYS-NCP30
1440158
GTIN.
6438269326878
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaalin paksuus | 1.5 mm |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 1500 mm |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |